Caterpillar 262D

Caterpillar 262D

Prijs
39.500 USD
Jaar
2014
Gebruiksuren
1170 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 262D
CategorieSchrankladers
SerienummerDTB01654
Voorraad nummer462432
Catalogus nummerCU4391884
Jaar2014
Uren1170 h
LandVerenigde Staten
PlaatsColorado Springs, CO
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 39.500
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
MotorENGINE
Extra informatie0P0800/1170.3
262D SSL TIER 4 FINAL HRC
BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
DUAL SELF LEVEL
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
INCLUDES:
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSP,CLOTH,HEAT
STANDARD FLOW 23 GPM (87LPM)
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
TIRES, 12/16.5
72" GP BUCKET
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
WAGNER EQUIPMENT COZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Used Equipment
Telefoon:+1 303 900 5875
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon