Caterpillar 262D

Caterpillar 262D

Prix
51 200 USD
Année
2017
Heures d'utilisation
224 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 262D
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationDTB06881
N° de stockCE009906
Numéro de catalogueCU4365870
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation224 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementHenderson, NV
Prix
Prix (hors TVA)51 200 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
CANOPYOROPS
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
HYDRAULIQUE À DÉBIT ÉLEVÉHIGH FLOW HYDRAULICS
GODETBUCKET
NIVELLEMENT AUTOMATIQUESELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
AMICSAMICS
Autres informations2017
3.3
73
8HC6289
BATTERY, HEAVY DUTY, DISC
C3.3
CAT
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HKBXL03.3EKD
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
ONE SPEED
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, MANUAL
ROPS, OPEN (C1)
SEAT BELT, 3"
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TIRES, 12/16.5 GA 10PR
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • godet
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • pneus
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienPaint has minor scratches and gouges, with some areas with asphalt residue
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienCab entrance step is bent.
  • OuiMachine needs washed and detailed.
  • Non
  • Non123 hours on machine. Not due for service .
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienInstalled May, 2017
  • Bien
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienVinyl seat with air ride suspension and heat
  • Bien
  • OuiRear view camera
  • OuiManuals are still in sealed packaging
  • OuiManuals are still in sealed packaging
  • OuiNo fault codes in ECMS’s
  • Non
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Red, protected to -32 degrees.
  • Normal
  • Clear
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
godet
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienHave not been turned
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • 72"(.57 CYD) GP bucket
  • A417BBK0887
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Machine inspected 7/19/2018 with 123 hrs.
pneus
  • Bien
  • Non
  • 12-16.5
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gaucheGALAXY BEEFY BABY II1243NonOuiOui
Arrière gaucheGALAXY BEEFY BABY II1243NonOuiOui
Avant droitGALAXY BEEFY BABY II932NonOuiOui
Arrière droitGALAXY BEEFY BABY II1450NonOuiOui
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CASHMAN EQUIPMENT CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Vicente Saucedo
Téléphone:+1 702 633 6991 ext 4991
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone