Caterpillar 262D

Caterpillar 262D

Precio
43,733 USD
Año
2017
Horas de uso
655 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 262D
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieDTB06676
Numero de catálogoCU4316322
Año de fabricación2017
Horas de uso655 h
PaísCanadá
UbicaciónCalgary, AB
Precio
Precio sin IVAUS$ 43,733
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más información12 X 16.5 TIRES @ 95% OR BETTER
2 SPEED WITH RIDE CONTROL & STANDARD FLOW HYDRAULICS
AM/FM RADIO & LED LIGHTING
CAB, HEAT, A/C, & AIR SUSPENSION HEATED SEAT
COUNTERWEIGHTS
EPA DECAL - US & CALIFORNIA
PT & HYD WTY TO MARCH 30/19 OR 2000 HRS COND APPLY
RETURN TO DIG & WT HARNESS
CAB
HEAT
3" SEAT BELT
RETURN TO DIG
WT HARNESS
CAB, HEAT, A/C, AIR HEATED SEAT, & 3" SEAT BELT
AIR HEATED SEAT
HYDRAULIC QUICK ATTACH, GP BUCKET
ISO/ H PATTERN CONTROL CHANGER
LCD DISPLAY WITH BU CAMERA
POLY CAB DOOR
PRODUCT LINK PL2 (NEEDS SUBSCRIPTION)
QUALIFIES AS A FINNING PREMIUM USED UNIT
LED LIGHTING
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
FINNING CANADAVer inventarioContacto seleccionado
Used Sales
Canadá
Teléfono:+1 855 743 7979
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono