Caterpillar 262D

Caterpillar 262D

Prix
37 900 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
440 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 262D
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationDTB06140
N° de stock6CR6166
Numéro de catalogueCU2514728
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation440 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementTopeka Area, KS
Prix
Prix (hors TVA)37 900 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsWORK READY. SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE INCLUDED IN THE PRICE.

2016 MODEL
BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
DUAL SELF LEVEL
FAN,COOLING, DEMAND, REVERSING
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HIGH FLOW XPS - 32 GPM
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
FOLEY EQUIPMENT COMPANYVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Contact Us
Téléphone:+316 943 4211
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone