Caterpillar 262D

Caterpillar 262D

Preţ
55.000 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
320 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 262D
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereDTB07161
Numar de stoc intern450443
Număr de catalogCU4395394
An de fabricație2017
Ore de utilizare320 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiGypsum, CO
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA55.000 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
MotorENGINE
Alte informaţiiBATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
BUCKET-GP, 74", BOCE
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, HAND-FOOT, PROP, WT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INCLUDES: HIGH FLOW, DUAL
LIGHTS, LED
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO READY
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SELF LEVEL, PROP. HYDRAULICS
TIRES, 12/16.5 GA 10PR
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
319 MWL 12/13/18
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
WAGNER EQUIPMENT COConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Jeff Fiscus
Telefon:+1 303 715 8850
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon