Caterpillar 262C2

Caterpillar 262C2

Prix
47 000 USD
Année
2013
Heures d'utilisation
208 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 262C2
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationTMW01596
N° de stockEQN002947
Numéro de catalogueCU2086086
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation208 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementLincoln, NE
Prix
Prix (hors TVA)47 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CIRCUIT HYDRAULIQUE À FLUX STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
Autres informations262C2 SKID STEER LOADER
262C2 SSL DCA3
BELT, SEAT, 2"
CONVERSION ARRANGEMENT
DOOR, CAB, POLYCARB
ENGINE, TIER4 INTERIM COMPLIANT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROP
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
PACKAGE, PERFORMANCE (S4)
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO READY
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT, COMFORT, AIR SUSPENSION
SKID STEER LOADERS
TIRES, 12 X 16.5 10PR CAT
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Rory Whaley
Téléphone:+1 402 402 7408103
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone