Caterpillar 262C2

Caterpillar 262C2

Prix
39 000 USD
Année
2013
Heures d'utilisation
926 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 262C2
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationTMW01581
N° de stock456488
Numéro de catalogueCU4298091
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation926 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementDenver/commerce City, CO
Prix
Prix (hors TVA)39 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CIRCUIT HYDRAULIQUE À FLUX STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
ENGINEENGINE
Autres informationsTIRES,
BUCKET-GP, BOCE 72" W/EDGE
SEAT BELT, 2"
ENGINE,TIER4 INTERIM COMPLIA
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
2013 CATERPILLAR 262C2 SKIDSTEER
RADIO READY
SEAT, COMFORT, AIR SUSPENSIO
PACKAGE, PERFORMANCE, (S4)
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
CONVERSION ARRANGEMENT
AS IS / AS RECEVIED
0P0800 /926/07/16/18
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • accessoires/outils de travail
  • tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • godet
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • pneus
aspect général
  • BienClosed cab
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Non
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreMar. 13
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • NonNot working
  • Non
  • Non
  • Non
moteur
  • MédiocreDirty
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Orange
  • Normal
  • Normal
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • BienHYD. Driven
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
accessoires/outils de travail
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreWorn out
  • Bien
  • Assez bienLose not bad
  • Bien
  • Bien
  • 72”
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Unit in operating condition,unit also has codes in it
pneus
  • Non
  • 12-16.5 nylon
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gaucheCaterpillar815NonNonNon
Arrière gaucheSolideal1850NonNonNon
Avant droitSolideal2060NonNonNon
Arrière droitCaterpillar1015NonNonNon
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WAGNER EQUIPMENT COVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Jeff Fiscus
Téléphone:+1 303 715 8850
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone