Caterpillar 262C2 2AIH

Caterpillar 262C2 2AIH

Preis
30.000 USD
Baujahr
2012
Betriebsstunden
2026 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 262C2 2AIH
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.TMW00852
GerätenummerUE4943
KatalognummerCU4344530
Baujahr2012
Std2026 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortElmhurst, IL
Preisangabe
Preis ohne MwSt.30.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenDOOR, CAB, POLYCARBONATE
ENGINE,TIER4 INTERIM COMPLIANT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (S4)
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO READY
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT, COMFORT, AIR SUSPENSION
TIRES, 12X16.5 10PR CAT
CONVERSION ARRANGEMENT
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • tandems/zahnräder/lager/ketten
  • schaufel/löffel
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gutchips/scrapes
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Guttoo cold to check
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • ok
motor
  • normal
  • none
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • red
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Gutplug bracket broken
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
tandems/zahnräder/lager/ketten
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • 74"
reifen
  • 12-16.5
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Rechts vorneSAMSON70Ja
Rechts hintenSAMSON70Ja
Links vorneSAMSON70Ja
Links hintenSAMSON70Ja
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
PATTEN INDUSTRIES, INC.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Mike Jacob
Telefon:+1 630 516 4456
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch