Caterpillar 262C

Caterpillar 262C

Precio
30,000 USD
Año
2011
Horas de uso
4599 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 262C
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieMST03896
Numéro D'unidad446516
Numero de catálogoCU2412692
Año de fabricación2011
Horas de uso4599 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónGypsum, CO
Precio
Precio sin IVAUS$ 30,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
HIDRÁULICOS, FLUJO ESTÁNDARHYDRAULICS, STANDARD FLOW
Más informaciónSEAT BELT, 2"
ENGINE, TIER 3 COMPLIANT
QUICK COUPLER, MANUAL
SEAT, COMFORT, AIR SUSPENSION
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
PACKAGE, PERFORMANCE, (S2)
72" GP BUCKET
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
AS IS/ AS RECEIVED
0P0800
NEW DOOR, CAB, POLYCARBONATE
NEW 12X16.5 TIRES
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • accesorios/herramientas
  • tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • cucharón
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • neumáticos
apariencia general
  • BuenoClosed cab no door on unit
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • Engine door pushed in a little
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
motor
  • RegularDirty
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Orange
  • Normal
  • Normal
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoHYD. Driven
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
accesorios/herramientas
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • .57 yard
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Unit in operating condition
  • Wash, service and replace tires.
neumáticos
  • No
  • Tire size 12-16.5 nylon, almost needs tires
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierdaGALAXY510NoNoNo
Trasero izquierdoGALAXY510NoNoNo
Delantera derechaGALAXY510NoNoNo
Trasera derechaGALAXY710NoNoNo
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WAGNER EQUIPMENT COVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Jeff Fiscus
Teléfono:+1 303 715 8850
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono