Caterpillar 262B

Caterpillar 262B

Prix
19 000 USD
Année
2007
Heures d'utilisation
2779 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 262B
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabrication0PDT04427
N° de stockCON554260
Numéro de catalogueCU4256991
Année De Fabrication2007
Heures d'utilisation2779 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRichmond, VA
Prix
Prix (hors TVA)19 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
NIVELLEMENT AUTOMATIQUESELF LEVELING
SOLID TIRESSOLID TIRES
Autres informationsBUCKET, 66"
CAB, NO DOOR
FORKS, 42"
STANDARD FLOW
COUPLER, MANUAL QUICK
CAT 262B SSL
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Tim Eldridge
Téléphone:+1 804 823 1282
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone