Caterpillar 262 D

Caterpillar 262 D

Preis
45.000 USD
Baujahr
2016
Betriebsstunden
981 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 262 D
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.DTB04765
Gerätenummer1135644
KatalognummerCU4347982
Baujahr2016
Std981 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortGrand Rapids, MI
Preisangabe
Preis ohne MwSt.45.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
SCHWINGUNGSDÄMPFUNGRIDE CONTROL
HEIZUNGHEATER / DEFROSTER
HYDRAULIK MIT HOHEM VOLUMENSTROMHIGH FLOW HYDRAULICS
2-GANG-BEWEGUNG2 SPEED TRAVEL
SCHAUFEL/LÖFFELBUCKET
SELBSTEBNUNGSELF LEVELING
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • tandems/zahnräder/lager/ketten
  • schaufel/löffel
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • GutSOME LIGHT RUST AND SCRAPES
  • Gut
  • GutTWO COUNTERWEIGHTS PER SIDE OF MACHINE
  • Gut
  • AngemessenSTEEL MESH ON REAR DOOR IS BENT ON LEFT SIDE
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenARMRESTS STARTING TO WEAR AND SHOW A FEW CRACKS
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • NeinSALE LOT CLEAN
  • JaENGINE OIL SAMPLED
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • GutSOME SCRAPES ON DASH
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutALL WINDOWS HAVE SOME LIGHT SCRAPE MARKS
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutINSTALLED DECEMBER OF 2015
  • AngemessenSEAT HEATER NOT WORKING
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • 1/2
motor
  • Gut
  • AngemessenSTARTING TO CRACK
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • RED
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Nein
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • GutHAS CASE CONTROLS
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • NO LEAKS VISIBLE DURING INSPECTION
tandems/zahnräder/lager/ketten
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutSET UP WITH CASE CONTROLS
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • AngemessenBOTTOM & RIGHT SIDE OF BUCKET DENTED
  • GutHAS SOME SIDE PLAY
  • AngemessenSTILL HAS SOME STUCK ON ASPHALT
  • Angemessen25% WORN AND HAS ALREADY BEEN FLIPPED
  • GutSOME PLAY
  • Gut
  • Gut
  • 72in
  • CAT
  • ASPHALT COVERED ON BUCKET
reifen
  • Nein
  • Nein
  • 50% off the 32 scale
  • The tires are half worn by the 32 scale but they appear to be newer, with low hours on them.
  • 12-16.5
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Links vorneXtra-wall1950NeinNeinNein
Links hintenXtra-wall1950NeinNeinNein
Rechts vorneXtra-wall1850NeinNeinNein
Rechts hintenXtra-wall1950NeinNeinNein
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONSiehe InventarKontaktauswahl
Please Contact your local Cat Dealer
Telefon:+1 877 228 3519
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch