Caterpillar 259D

Caterpillar 259D

Preis
44.000 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
580 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 259D
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.FTL03250
GerätenummerFTL03250
KatalognummerCU2475740
Baujahr2015
Std580 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortFenton, MO
Preisangabe
Preis ohne MwSt.44.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
HEIZUNGHEATER / DEFROSTER
2-GANG-BEWEGUNG2 SPEED TRAVEL
KUPPLER, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
HYDRAULIK, STANDARDFLUSSHYDRAULICS, STANDARD FLOW
SELBSTEBNUNGSELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
BLUETOOTHBLUETOOTH
Zusätzliche InformationenDISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
FAN, COOLING, DEMAND
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
PACK, DOMESTIC TRUCK
CONVERSION ARRANGEMENT
DOOR, CAB, GLASS
LANE 2 ORDER
RIDE CONTROL, NONE
INSTRUCTIONS, ENGLISH
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
SEAT BELT, 2"
QUICK COUPLER, ELECTRIC
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
80" BOT BRADCO BUCKET
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • tandems/zahnräder/lager/ketten
  • schaufel/löffel
  • laufwerk
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenCab step bent
  • Nein
  • Nein
sicherheitsvorkehrungen
  • SchlechtHorn doesn’t work
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtOut of date, Oct 2014
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • 1/4
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Red
  • N
  • N/A
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Needs some coolant added.
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Hydraulic tank gauge reads over full.
anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
tandems/zahnräder/lager/ketten
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
LeiträderGut
RolleGut
LaufrollenrahmenGut
AntriebsradGut
Ketten- / RiemenzustandGut
Prozentsatz abgenutzt45
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
Used Equipment Department
Telefon:+1 636 3844021
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch