Caterpillar 259D

Caterpillar 259D

Precio
51,500 USD
Año
2016
Horas de uso
1003 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 259D
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieFTL07649
Numéro D'unidad456619
Numero de catálogoCU4307383
Año de fabricación2016
Horas de uso1003 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónGrand Junction, CO
Precio
Precio sin IVAUS$ 51,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónFAN, COOLING, DEMAND
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
DISPLAY, ADVANCED, LCD
CONTROL, ISO, PROP, WT
RIDE CONTROL, NONE
SEAT,AIR
259D CTL TIER 4 FINAL HRC
KIT RADIO AM/FM/BL
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
2016 CATERPILLAR 259D SKIDSTEER
QUICK COUPLER, ELECTRIC
0P0800 / 983 / 03/09/18
BUCKET-GP, BOCE 72"
AS IS / AS RECEIVED
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
SEAT BELT, 2"
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
DOOR, CAB, GLASS
BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • accesorios/herramientas
  • tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • cucharón
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
accesorios/herramientas
  • Cat Fork Group and Home made 6 plow (see pics)
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • 279-5373
  • 65SSGP123806
  • Has teeth welded onto cutting edge
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Very Good condition. Typical track wear for 983hrs no tears or major chunks missing
  • Trade value for Brian Shaver
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WAGNER EQUIPMENT COVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Jeff Fiscus
Teléfono:+1 303 715 8850
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono