Caterpillar 259D

Caterpillar 259D

Precio
44,834 USD
Año
2014
Horas de uso
863 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 259D
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieFTL01741
Numéro D'unidad0FTL01741
Numero de catálogoCU4318389
Año de fabricación2014
Horas de uso863 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónBaton Rouge, LA
Precio
Precio sin IVAUS$ 44,834
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónENDS: 30MAY2018 - 1573 HOURS

*CONVERSION ARRANGEMENT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD
*DOOR, CAB, GLASS
*FAN, COOLING, DEMAND
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
*PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
*QUICK COUPLER, ELECTRIC
*RADIO READY
*RIDE CONTROL, NONE
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
*259D CTL TIER 4 FINAL HRC
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
LOUISIANA CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Customer Support Rep
Teléfono:+1 866 843 7440
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono