Caterpillar 259D

Caterpillar 259D

Prezzo
46.500 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
421 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 259D
CategoriaPale skid steer
Numero di serieFTL08586
N. stockNM73645
Numero di catalogoCU4412479
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo421 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaLongview, OR
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 46.500
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CONTRAPPESOCOUNTERWEIGHT
VERIFICATRACK
Altre informazioniBATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
CONTROL, ISO, PROP
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, BASIC, ANTI-THEFT
EIN #FX8X53
FAN, COOLING, DEMAND
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, MANUAL
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, OPEN (C1)
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 3"
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
PETERSON CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Sales
Telefono:+1 5032886411
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente