Caterpillar 259D

Caterpillar 259D

Precio
38,000 USD
Año
2016
Horas de uso
1306 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 259D
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieFTL09359
Numéro D'unidadG15-1036M
Numero de catálogoCU4355260
Año de fabricación2016
Horas de uso1306 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCharlotte, NC
Precio
Precio sin IVAUS$ 38,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
OROPSOROPS
DESPLAZAMIENTO 2 VELOCIDADES2 SPEED TRAVEL
HIDRÁULICOS, FLUJO ESTÁNDARHYDRAULICS, STANDARD FLOW
AUTONIVELADORSELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Más información** • OROPS • STANDARD HYDS • 2 SPD • 16" TRACKS • QC • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL

INSTRUCTIONS, ANSI, USA
BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
CONTROL, ISO, PROP
DISPLAY, BASIC, ANTI-THEFT
FAN, COOLING, DEMAND
LIGHTS, HALOGEN
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
ROPS, OPEN (C1)
ENGINE SN#8GG5541
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
SEAT, SUSPENSION, VINYL
CONVERSION ARRANGEMENT
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
LANE 2 ORDER
QUICK COUPLER, MANUAL
RIDE CONTROL, NONE
PACK, DOMESTIC TRUCK
SEAT BELT, 2"
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • cucharón
  • tren de rodaje
apariencia general
  • Bueno
  • RegularCab edge dents and dings
  • Bueno
  • RegularDoor dent
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoDECALS TORN
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Clean for sale
  • No
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Orops
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • BuenoRecent logged inclinometer code
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoJuly 2016
  • RegularBottom cushion cigarette burn
  • Bueno
motor
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoService before sale
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoManual
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Ruedas guíaBueno
RodilloBueno
Bastidor de rodilloBueno
Rueda motrizBueno
Condición de la cadena/correaBueno
Porcentaje desgastado20%
Ancho de cadena/correa16"
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
CAROLINA CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Derek Scott
Teléfono:+1 704 596 8880
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono