Caterpillar 259D

Caterpillar 259D

Prezzo
32.000 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
1897 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 259D
CategoriaMini Pale Gommate
Numero di serieFTL03136
N. stockTFTL3136
Numero di catalogoCU4363977
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo1897 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaCharlotte, NC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 32.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
OROPSOROPS
IMPIANTI IDRAULICI AUSILIARIAUXILIARY HYDRAULICS
2 VELOCITÀ DI MARCIA2 SPEED TRAVEL
IMPIANTO IDRAULICO, FLUSSO STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
AUTOLIVELLAMENTOSELF LEVELING
Altre informazioniOROPS • AUX/STANDARD HYDS • GP BKT • 2 SPD • 16" TRACKS • QC • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL

CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, BASIC, ANTI-THEFT
ENG S/N 8ES0364
FAN, COOLING, STANDARD
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, MANUAL
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, OPEN (C1)
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 2"
SEAT, SUSPENSION, VINYL
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK, RUBBER, 15.7 IN (400MM)
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • impianti idraulici
  • assi accoppiati/ingranaggi/cuscinetti/catene
  • benna
  • telaio
caratteristiche generali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteEngine door dings
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoDecals are torn
  • Buono
  • SufficienteFrame and track frames rusty
  • SufficienteCab step bent
  • Clean and degrease
  • No
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
  • OROPS
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Buono
  • BuonoArmrest position sensor loose
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • ScarsoOct 2014 _out of date
  • Buono
  • Buono
motore
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Green
  • Could not ttest _Machine will not crank
  • N
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • Could not test
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • ScarsoWorklights inop
  • Buono
  • Buono
  • Batteries seem strong _Will not crank
impianti idraulici
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • logged inclinometer codes and Aux lever position sensor code
assi accoppiati/ingranaggi/cuscinetti/catene
  • Buono
  • SufficienteAxle play_worn
  • Buono
  • SufficienteClean and check the left drive motor and final _SOME oil on the track frame
  • Buono
benna
  • SufficientePlay at the coupler
  • SufficienteCheck center tube welds _ Tube repair is not very good and weld is recracking
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Ruote folliGood40%worn
RulloBuono
Telaio dei rulliBuono
Ruota motriceBuono
Stato cingoli/cinghieBuono
Percentuale usurata25%
Larghezza cingolo/cinghia16" Cat rubber tracks
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
CAROLINA CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Derek Scott
Telefono:+1 704 596 8880
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente