Caterpillar 259D

Caterpillar 259D

Prezzo
46.000 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
947 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 259D
CategoriaPale skid steer
Numero di serieFTL07078
N. stockFTL7078A
Numero di catalogoCU4294076
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo947 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaIN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 46.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
IlluminazioneLIGHTING
IMPIANTI IDRAULICI AUSILIARIAUXILIARY HYDRAULICS
RISCALDAMENTOHEATER / DEFROSTER
2 VELOCITÀ DI MARCIA2 SPEED TRAVEL
BENNABUCKET
IMPIANTO IDRAULICO, FLUSSO STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
Altre informazioni2 SPEED TRAVEL
AIR CONDITIONER
AUXILIARY HYDRAULICS
BUCKET
ELECTRIC COUPLER
EROPS
HEATER / DEFROSTER
HYDRAULICS, STANDARD FLOW
LIGHTING
PILOT CONTROL
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • impianti idraulici
  • assi accoppiati/ingranaggi/cuscinetti/catene
  • benna
  • telaio
caratteristiche generali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Sufficiente
  • SufficienteStep is bent
elementi per la sicurezza
  • SufficienteHorn is weak
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Too cold outside to test
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • ScarsoNot on machine but Customer has at home with front door
motore
  • SufficienteOuter is dirty
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • NoCoolant is low
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • None
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
assi accoppiati/ingranaggi/cuscinetti/catene
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
benna
  • Buono
  • BuonoCould use very few shims
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoUppers Could use a few shims
  • Buono
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Ruote folliBuono
RulloBuono
Telaio dei rulliBuono
Ruota motriceBuono
Stato cingoli/cinghieFairHas cuts throughout
Percentuale usurataLeft is 70% worn, right is 65% worn
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Joshua Walker
Telefono:+1 317 860 3355
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente