Caterpillar 259D

Caterpillar 259D

Preis
36.900 USD
Baujahr
2014
Betriebsstunden
1688 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 259D
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.FTL01118
GerätenummerEQ00145514
KatalognummerCU4395760
Baujahr2014
Std1688 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortLexington, KY
Preisangabe
Preis ohne MwSt.36.900 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
DIEBSTAHLSCHUTZSYSTEMANTI-THEFT SYSTEM
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
BeleuchtungLIGHTING
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
HEIZUNGHEATER / DEFROSTER
2-GANG-BEWEGUNG2 SPEED TRAVEL
SCHAUFEL/LÖFFELBUCKET
KUPPLER, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
HYDRAULIK, STANDARDFLUSSHYDRAULICS, STANDARD FLOW
SELBSTEBNUNGSELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
AMICSAMICS
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
Zusätzliche Informationen2 SPEED CONTROL
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • tandems/zahnräder/lager/ketten
  • schaufel/löffel
  • laufwerk
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • AngemessenLeft front where the light is, has been hit-cab has damage below the door.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtFront step is damaged.
  • Ja
  • Ja
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • GutOne of the vents needs replaced.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutNeeds cleaned
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Ja
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutLast service 3-18-18
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Red
  • No smoke
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • AngemessenDoes not have a Cat battery, needs tie downs.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
tandems/zahnräder/lager/ketten
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenBushings
  • AngemessenBushings
schaufel/löffel
  • SchlechtHole in bottom
  • Angemessen
  • Angemessen
  • Angemessen
  • Angemessen
  • Angemessen
  • Gut
  • 72
  • cant read
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
LeiträderGut
RolleGut
LaufrollenrahmenGut
AntriebsradGut
Ketten- / RiemenzustandAngemessen
Prozentsatz abgenutzt50
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Nice machine. Runs daily. Has 30 left on tracks
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
WHAYNE SUPPLY COMPANYSiehe InventarKontaktauswahl
HOLLY RICHARDSON
Telefon:+1 502 774 4441 ext 32685
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch