Caterpillar 259D

Caterpillar 259D

Prix
53 482 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
1423 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 259D
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationFTL03090
N° de stock140666
Numéro de catalogueCU4380769
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation1423 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementPA
Prix
Prix (hors TVA)53 482 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
Autres informationsSTD FLOW - A/C - NARROW TRACK - UNIT ONLY - Disclaimer: Attachment Not Included. *Pricing and availability subject to change. Additional features may be available. Contact Cleveland Brothers Cat for more details.

66" BOCE BUCKET
CTL TIER 4 FINAL HRC
*HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
*RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
TRACK, RUBBER, 12.6 IN (320MM)
*SEAT, AIR SUSPENDED HEATED
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INCVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Cleveland Brothers Used Equipment Team
Téléphone:+1 866 532 9023
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone