Caterpillar 259D

Caterpillar 259D

Preţ
46.000 USD
Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
1460 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 259D
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereFTL02320
Numar de stoc intern0FTL02320
Număr de catalogCU2336523
An de fabricație2014
Ore de utilizare1460 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiLA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA46.000 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiCONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, STANDARD
HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL421
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
LOUISIANA CATConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Customer Support Rep
Telefon:+1 866 843 7440
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon