Caterpillar 259D

Caterpillar 259D

Preis
39.000 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
1950 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 259D
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.FTL03146
GerätenummerUC0001550
KatalognummerCU4347605
Baujahr2015
Std1950 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortFresno, CA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.39.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
SCHWINGUNGSDÄMPFUNGRIDE CONTROL
Zusätzliche Informationen3.3 LITERS, 73.2HP ... 2,400
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, MANUAL
ROPS, OPEN (C1)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 3"
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,320MM(12.6IN)BLCK
C3.3B MODEL ENGINE, #8ES50767
TIER 4 EMISSIONS
USEPA FAMILY = EKBXL03.3EKD
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • tandems/zahnräder/lager/ketten
  • schaufel/löffel
  • laufwerk
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutHEAD LINER LOOSE BRACKET LOOSE
  • Gut
  • Gut
  • GutRAD. GRILL GAS DAMPER BAD.
  • Gut
  • AngemessenSTEP BENT FRAME & BUCKET
  • JaRAISE ROPS CLEAN OUT
  • Nein
  • OK
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • OK
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutELEC. TYPE CONTROL
  • SchlechtINOP
  • Gut
  • SchlechtOLD DATE 2014
  • GutSEAT S/W INOP.
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • NONE
  • FULL
  • OK
motor
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • JaEPA 2014 RED TAG # VE3K59
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • RED
  • OK
  • OK
  • OK
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • OK
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenRED LIGHT OUT BOTH
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • OK
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • OK
tandems/zahnräder/lager/ketten
  • SchlechtBUSHING DRY & BELTS SETTING AT ANGLE BOTH SIDE
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtBUSHING DRY
  • SchlechtBUSHING DRY
  • GutRIDE CONTROL INOP
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • Gut
  • AngemessenDRY PIN & BUSHING
  • Gut
  • Angemessen
  • GutNEEDS PAINT
  • AngemessenDRY PIN & BUSHING
  • Gut
  • .52 YDS.
  • GP097837
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
LeiträderGut
RolleGut
LaufrollenrahmenGut
AntriebsradGut
Ketten- / RiemenzustandGut
HinweiseBELT WEARING AT ANGLE INSIDE MORE THAN OUT SIDE SEE G/BAR.
Anmerkungen - LAUFWERKNEED SOME WORK.
Prozentsatz abgenutzt35%
Ketten- / RiemendickeLT SIDE G/BAR AT .65 THICK AT 2.40 RT SIDE AT G/BAR .60 THICK AT225
Ketten- / Riemenbreite12.8
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
or Mark McClellan Lars Hannell
Telefon:+1 562 4634795
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch