Caterpillar 259D

Caterpillar 259D

Preţ
47.500 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
950 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 259D
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereFTL02840
Numar de stoc intern437010
Număr de catalogCU2357855
An de fabricație2015
Ore de utilizare950 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCommerce City, CO
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA47.500 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiSEAT BELT, 2"
SEAT,AIR
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
*** WILL ADD NEW GP BUCKET***
0P0800/939 GD 11/5/18
259D CTL TIER 4 FINAL HRC
C3.3B ENGINE
CAT CERTIFIED USED
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
WAGNER EQUIPMENT COConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment
Telefon:+1 303 900 5875
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon