Caterpillar 259D

Caterpillar 259D

Precio
45,000 USD
Año
2015
Horas de uso
1000 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 259D
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieFTL05568
Numéro D'unidadEQ008062
Numero de catálogoCU2237537
Año de fabricación2015
Horas de uso1000 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónWashington, NC
Precio
Precio sin IVAUS$ 45,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónPACK, DOMESTIC TRUCK
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
LANE 2 ORDER
INSTRUCTIONS, ENGLISH
FAN, COOLING, DEMAND
SEAT BELT, 2"
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
SEAT, SUSPENSION, VINYL
TRACK, RUBBER, 15.7 IN (400MM)
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
DISPLAY, BASIC, ANTI-THEFT
CONVERSION ARRANGEMENT
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
259D CTL TIER 4 FINAL HRC
QUICK COUPLER, MANUAL
ROPS, OPEN (C1)
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
RIDE CONTROL, NONE
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • tren de rodaje
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
apariencia general
  • BuenoCanopy, right hand front has a slight bend downward .
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularConcrete on paint.
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoBlack glass , front mirror.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Full
motor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Ancho de cadena/correa16"
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Overall machine in good condition
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
Cameron Wallace
Teléfono:+1 919 890 4242
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono