Caterpillar 259D

Caterpillar 259D

Precio
60,000 USD
Año
2015
Horas de uso
177 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 259D
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieFTL03233
Numéro D'unidadFTL03233
Numero de catálogoCU2257566
Año de fabricación2015
Horas de uso177 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónJoplin, MO
Precio
Precio sin IVAUS$ 60,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónCAB AIR,HYD COUPLER,

CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK, RUBBER, 15.7 IN (400MM)
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
FABICK CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment Department
Teléfono:+1 636 3844021
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono