Caterpillar 259D

Caterpillar 259D

Preis
54.282 USD
Baujahr
2017
Betriebsstunden
243 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 259D
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.FTL11047
KatalognummerCU4346621
Baujahr2017
Std243 Std. h
LandKanada
Maschinen StandortSaskatoon, SK
Preisangabe
Preis ohne MwSt.54.282 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
CE-SCHILDCE PLATE
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BEACONBEACON
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
SCHWINGUNGSDÄMPFUNGRIDE CONTROL
HEIZUNGHEATER / DEFROSTER
HYDRAULIK MIT HOHEM VOLUMENSTROMHIGH FLOW HYDRAULICS
2-GANG-BEWEGUNG2 SPEED TRAVEL
HYDRAULIK, STANDARDFLUSSHYDRAULICS, STANDARD FLOW
SELBSTEBNUNGSELF LEVELING
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
BLUETOOTHBLUETOOTH
Zusätzliche InformationenTHE FOLLOWING ITEMS HAVE NOW BEEN COMPLETED: STEAM CLEAN MACHINE. INSPECT MACHINE. REPAIR BEACON / STROBE LIGHT. REPLACE DECALS.

72" BOE BUCKET - A4171BK20123
72" TOOTH BUCKET - A4169BK20079
FINNING CANADA HAVE EXCLUSIVE REMARKETING RIGHTS TO THIS MACHINE FROM JULY 13, 2018 THROUGH TO AUGUST 13, 2018
FORKS AND CARRIAGE - 65SSFP035824
TP52 FULL 5YR / 2000HR P & 2000 HR H 04/17/17 - 04/17/22
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • tandems/zahnräder/lager/ketten
  • schaufel/löffel
  • laufwerk
allgemeines erscheinungsbild
  • Dirty, torn decal, grease smudges.
  • Nein
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenTorn machine decal
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
  • No faults found
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • N/A
  • 38%
  • No faults
motor
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Red
  • Few small flakes in engine oil filter
  • Nominal
  • No smoke out exhaust
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenFew metal pieces found
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • No faults found
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenBeacon rotates but does not light up
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Beacon does not light up
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • No faults found
  • Gut
anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Forks SIN 65SSFP035824
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
tandems/zahnräder/lager/ketten
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutN/A
  • GutN/A
  • Gut
  • Gut
  • 0.57 Yards
  • Bucket #1 A4171BK20123. Bucket #2 A4169BK20079
  • Both buckets in Good condition
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
LeiträderGut
HinweiseTracks have superficial cuts
Anmerkungen - LAUFWERKNo faults present
Anmerkungen - LAUFWERK 1No faults present
Prozentsatz abgenutzt5%
Ketten- / Riemendicke2”
Ketten- / Riemenbreite16”
RolleGut
LaufrollenrahmenGut
AntriebsradGut
Ketten- / RiemenzustandGut
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONSiehe InventarKontaktauswahl
Please Contact your local Cat Dealer
Telefon:+1 877 228 3519
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch