キャタピラー 259D

キャタピラー 259D

価格
61,442 USD
製造年
2015
使用時間数
184 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 259D
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーFTL05977
ユニット番号70852
カタログ番号CU4378969
製造年2015
使用時間数184 h
オーストラリア連邦
所在地Clayton, VI
価格
税別価格$61,442
税金 (10%)$6,144
税込み価格$67,586
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
その他情報Terms and conditions of sale
1. All prices are in Australian Dollars
2. All prices are subject to alteration without notice
3. No warranty applies unless otherwise stated in writing
4. All machines are available strictly subject to prior sale
5. All machines are - Ex our premises unless otherwise indicated
6. All sales are nett cash ex works

400MM TRACKS
LCD CAMERA DISPLAY
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WILLIAM ADAMS PTY. LTD.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Brian Zarkov
オーストラリア連邦
電話:+61 3 9566 ext 0941
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で