Caterpillar 259D

Caterpillar 259D

Preţ
66.643 USD
Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
112 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 259D
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereFTL17640
Numar de stoc intern0FTL17640
Număr de catalogCU4375226
An de fabricație2018
Ore de utilizare112 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiBelle Chasse Rents, LA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA66.643 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiBATTERY, HEAVY DUTY, DISC
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, BASIC, ANTI-THEFT
FAN, COOLING, DEMAND
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, LED
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, MANUAL
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, OPEN (C1)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 3"
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
LOUISIANA CATConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Customer Support Rep
Telefon:+1 866 843 7440
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon