Caterpillar 259D

Caterpillar 259D

Preis
44.500 USD
Baujahr
2016
Betriebsstunden
1431 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 259D
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.FTL06227
Gerätenummer6CR5949
KatalognummerCU2450094
Baujahr2016
Std1431 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortTopeka Area, KS
Preisangabe
Preis ohne MwSt.44.500 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenWORK READY

259D CTL TIER 4 FINAL HRC 2016
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
DUAL SELF LEVEL
FAN, COOLING, DEMAND
FLOW
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULIC CONTROLS - STANDARD
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STANDARD FLOW - 20 GPM (76 LPM)
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE INCLUDED IN THE PRICE
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
FOLEY EQUIPMENT COMPANYSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Contact Us
Telefon:+316 943 4211
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch