Caterpillar 259D

Caterpillar 259D

Prezzo
41.000 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
859 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 259D
CategoriaPale skid steer
Numero di serieFTL02198
N. stockBFTL2198
Numero di catalogoCU2330240
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo859 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaPiscataway, NJ
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 41.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni*CONVERSION ARRANGEMENT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD
*DOOR, CAB, GLASS
*FAN, COOLING, DEMAND
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
*PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
*QUICK COUPLER, ELECTRIC
*RADIO READY
*RIDE CONTROL, NONE
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
*259D CTL TIER 4 FINAL HRC
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
FOLEY, INC.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Jared Briesch
Telefono:+1 732 8853027
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente