Caterpillar 259D

Caterpillar 259D

Preço
40 000 USD
Ano
2015
Horas de utilização
1500 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 259D
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieFTL04144
N°. de ref. de armazém1092345
Número de catálogoCU4344914
Ano de fabrico2015
Horas de utilização1500 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaPark City, KS
Preço
Preço sem IVA40 000 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
ILUMINAÇÃOLIGHTING
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
OROPSOROPS
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
DESLOCAMENTO DE DUAS VELOCIDADES2 SPEED TRAVEL
CAÇAMBABUCKET
HIDRÁULICA, FLUXO PADRÃOHYDRAULICS, STANDARD FLOW
AutonivelamentoSELF LEVELING
Outras informaçőes2 SPEED TRAVEL
AUXILIARY HYDRAULICS
BUCKET
EPA LABEL
HYDRAULICS, STANDARD FLOW
LIGHTING
OROPS
SELF LEVELING
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • hidráulica
  • anexos/ferramentas de trabalho
  • tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
  • caçamba
  • material rodante
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
aparência geral
  • SimTaken 6-2-2018 @ 1500 hrs
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularWorn
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomDoor screen damaged
  • Bom
  • BomOROPS
  • Bom
itens de segurança
  • Sim
  • Sim
  • SimROPS ISO 2008, FOPS ISO 2005
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
  • Bom
  • Bom1500 hrs.
  • BomInstalled June 2018
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Simwet ..replace
  • Não
  • Sim
  • SimROPS ISO 2008, FOPS ISO 2005
  • 50%
  • Bom
  • Bom
  • BomMonitor
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
  • BomServiced 6-2-2018 @ 1500 hrs
  • Bom
  • Bom
  • BomDPF
  • Bom
  • Bom
  • BomServiced 6-2-2018 @ 1500 hrs
  • Bom
  • BomTurbo
  • Não
  • Não
  • Sim2014 tier 4
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red
  • Normal
  • None
sistema de arrefecimento
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
  • Bom
hidráulica
  • BomFloat
  • BomServiced 6-2-2018 @ 1500 hrs
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
anexos/ferramentas de trabalho
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
  • RegularWear present
  • Bom
  • Bom
  • RegularCupped between teeth
  • Bom
  • Bom
  • BomManual coupler
  • Bom
  • 68 inch, .52 yd3
  • 65SSGP105192
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Engrenagens intermediáriasBom
RoleteBom
Estrutura do roleteBom
Roda motrizBom
Condição da Esteira/correiaBom
Espessura da Esteira/correia2 1/4 inch
Largura da Esteira/correia13 inch
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Retail Good
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVeja InventárioSeleccione contacto
Please Contact your local Cat Dealer
Telefone:+1 877 228 3519
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone