Caterpillar 259B3

Caterpillar 259B3

Preis
29.000 USD
Baujahr
2012
Betriebsstunden
3358 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 259B3
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.YYZ02941
KatalognummerCU2565008
Baujahr2012
Std3358 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortGreen Bay, WI
Preisangabe
Preis ohne MwSt.29.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
HEIZUNGHEATER / DEFROSTER
2-GANG-BEWEGUNG2 SPEED TRAVEL
SCHAUFEL/LÖFFELBUCKET
KUPPLER, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
HYDRAULIK, STANDARDFLUSSHYDRAULICS, STANDARD FLOW
SELBSTEBNUNGSELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Zusätzliche Informationen2 SPEED CONTROL
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • tandems/zahnräder/lager/ketten
  • schaufel/löffel
  • laufwerk
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • Ja
  • Nein
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenJoysticks seem loose/worn out
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenSeat cushion ripped
  • Gut
  • SchlechtDo not work
  • JaBackup alarm sounds weak
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Ja
motor
  • Gut
  • SchlechtBelts squeal and smoke upon startup
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Red
  • Leaks on front of engine, possible fuel line leak or water pump leak
  • Normal
  • Normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • Angemessen
  • JaPossible leak at water pump
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenGlow plugs don’t seem to work
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • Schlecht
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • JaL/S tilt cylinder leaks. L/S joystick valve leaks.
tandems/zahnräder/lager/ketten
  • Angemessen
  • AngemessenWires showing on hoses
  • Gut
  • Angemessen
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • Angemessen
  • Angemessen
  • Angemessen
  • Angemessen
  • Angemessen
  • Angemessen
  • Angemessen
  • Angemessen
  • High hour wear present in pins and bushings. Play in quick coupler to bucket mounting
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
LeiträderAngemessen
RolleAngemessen
LaufrollenrahmenGut
AntriebsradAngemessen
Ketten- / RiemenzustandFairSome cuts/chunks missing. Belts are cracking/dry rot
Anmerkungen - LAUFWERKPossible leak at left side final drive
Prozentsatz abgenutzt75% worn
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
Used Equipment Department
Telefon:+1 636 3844021
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch