Caterpillar 259 D

Caterpillar 259 D

Prix
36 000 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
1729 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 259 D
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationFTL01564
N° de stock1073942
Numéro de catalogueCU4410912
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation1729 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementFayetteville, NC
Prix
Prix (hors TVA)36 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
CANOPYOROPS
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
TRANSLATION À 2 VITESSES2 SPEED TRAVEL
GODETBUCKET
CIRCUIT HYDRAULIQUE À FLUX STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Autres informations2 SPEED CONTROL
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • godet
  • train de roulement
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
aspect général
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienhas scrapes & scratches, small cement splatters
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienLight dents in screen normal scratches and wear
  • Bien
  • Assez bienSome concrete splatter, normal scratches and wear
  • BienNormal scratches and wear at tie downs
éléments de sécurité
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienSmall stress cracks on lower console.
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • 75%
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • Normal
  • Normal
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • Bien
  • BienManual quick coupler
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bienall bucket teeth are new
  • 68 inch GP CAT
  • 65SSGP099290
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Pourcentage d'usés50%
Largeur de la chaîne/bande de roulement12 inch
Roues libres avantFairShowing some wear
GaletBien
Châssis de roulementBien
BarbotinGoodnew
État de la chaîne/bande de roulementFair50% worn
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Good Retail machine.
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVoir l'inventaireChoisir le contact
Please Contact your local Cat Dealer
Canada
Téléphone:+1 877 228 3519
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone