Caterpillar 259 D

Caterpillar 259 D

Prix
41 000 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
1205 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 259 D
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationFTL07414
N° de stock1143838
Numéro de catalogueCU4352956
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation1205 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementGrand Rapids, MI
Prix
Prix (hors TVA)41 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
CANOPYOROPS
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
TRANSLATION À 2 VITESSES2 SPEED TRAVEL
GODETBUCKET
NIVELLEMENT AUTOMATIQUESELF LEVELING
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • godet
  • train de roulement
aspect général
  • BienRUSTED
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienSOME CHIPS IN PAINT, SHOWING SOME RUST AND SCRATCHES.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienSOME RUST
  • NonSALE LOT CLEAN
  • OuiENGINE OIL SAMPLED
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • BienMACHINE HAS A CODE TO START: 4770
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienINSTALLED DECEMBER OF 2015
  • Assez bienSEAT HEATER IS NOT WORKING, SEAT IS DIFFICULT TO ADJUST, SMALL HOLE IN SEAT CUSHION
  • BienPRINT IS WORN ON PARKING BRAKE SWITCH
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • 1/4
  • CODE TO START MACHINE 4770
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • RED
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • Bien
  • Assez bienCOUPLER TO BUCKET HAVE A LITTLE PLAY IN P/BS
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienRUST AND WEAR MARKS
  • BienCUTTING EDGE HAS BEEN FLIPPED
  • .57 yd.3 72in.
  • RUST
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Roues libres avantBien
GaletBien
Châssis de roulementBien
BarbotinGoodSOME WEAR
État de la chaîne/bande de roulementGoodHAS SOME WEAR, HAVE A FEW CUTS & CRACKS IN TRACK BELTS
Pourcentage d'usésTREAD DEPTH IS 38% WORN BASED ON NEW TRACKS THAT MEASURE 32/32
Épaisseur de la chaîne/bande de roulementTREAD IS 20/32
Largeur de la chaîne/bande de roulement15 3/4"
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVoir l'inventaireChoisir le contact
Please Contact your local Cat Dealer
Téléphone:+1 877 228 3519
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone