卡特彼勒 259 D

卡特彼勒 259 D

价格
56,000 USD
年份
2018
使用小时
276 小时 h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 259 D
产品类别滑移装载机
生产号/编号FTL18220
内部库存编号1232131
目录编号CU4399172
制造年份2018
使用小时276 小时 h
国家美国
机器位置Fayetteville, NC
定价
不含税价格$56,000
-
含税价格-
Features
配件
空调AIR CONDITIONER
EROPSEROPS
ANTI-THEFT SYSTEMANTI-THEFT SYSTEM
照明LIGHTING
极低含硫柴油ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AUXILIARY HYDRAULICSAUXILIARY HYDRAULICS
2 SPEED TRAVEL2 SPEED TRAVEL
BUCKETBUCKET
COUPLER, HYDRAULICCOUPLER, HYDRAULIC
HYDRAULICS, STANDARD FLOWHYDRAULICS, STANDARD FLOW
SELF LEVELINGSELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
状态
良好
一般
不良
  • 总体外观
  • 安全项目
  • 仪表、驾驶台、操控座
  • 发动机
  • 冷却系统
  • 电气、起动和充电系统
  • 液压装置
  • 串联/齿轮/轴承/链
  • 铲斗
  • 底盘
  • 其他注释 一般修理说明
总体外观
  • 良好
  • 良好EROPS
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好minor scrapes & scratches
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好has floor mat
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 1/3 tank
发动机
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • red
  • normal
  • normal
冷却系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好hyd. coupler
  • 66 in. Cat gp bucket
底盘
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
张紧轮良好
滚轮良好
滚轮架良好
链轮Good20% worn
履带/皮带状况良好
磨损百分比15%
履带/皮带厚度良好
履带/皮带宽度12 in.
其他注释 一般修理说明
  • Good Retail machine.
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION见库存选择联系人
Please Contact your local Cat Dealer
电话:+1 877 228 3519
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话