Caterpillar 257D

Caterpillar 257D

Prix
59 250 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
128 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 257D
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationEZW01680
N° de stockEQN070736
Numéro de catalogueCU2550975
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation128 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementOmaha, NE
Prix
Prix (hors TVA)59 250 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CABINEEROPS
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
CHAUFFAGEHEATER / DEFROSTER
TRANSLATION À 2 VITESSES2 SPEED TRAVEL
ATTACHE HYDRAULIQUECOUPLER, HYDRAULIC
CIRCUIT HYDRAULIQUE À FLUX STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
NIVELLEMENT AUTOMATIQUESELF LEVELING
Autres informations257D MTL TIER74 FIN
BATTERY,HVY,DISC
BELT, SEAT, 2"
CAB, (A/C), (C3)
CONTROL,ISO,PROP,W
CONVERSION ARRGMT
DOOR, CAB, GLASS
FAN,COOLING,DEMAN
HEATER, ENG. 120V
INSTRUCTIONS, ANSI
MULTI-TERRAIN LOADER
PKG, PERFORM, H2
QUICK COUPLER, ELE
RIDE CONTROL, NONE
SEAT, AIR SUSP,VIN
TWO SPEED
RADIO, AM/FM, CD, BL
DISPLAY, LCD CAMERA
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • godet
  • train de roulement
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienPaint has some minor scratches
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienCab entry step is bent
  • OuiMachine needs washed and cleaned
  • Non
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
moteur
  • Assez bienDusty
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • Engine operated properly
  • Normal
  • Normal
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • Bien
  • BienMachine tracked and steered properly
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Roues libres avantBien
GaletBien
Châssis de roulementBien
BarbotinBien
État de la chaîne/bande de roulementBien
Pourcentage d'usés5%
Largeur de la chaîne/bande de roulement15"
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Rory Whaley
Téléphone:+1 402 402 7408103
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone