Caterpillar 257D

Caterpillar 257D

Precio
49,500 USD
Año
2014
Horas de uso
1077 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 257D
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieEZW00542
Numéro D'unidadEQ001655
Numero de catálogoCU4375889
Año de fabricación2014
Horas de uso1077 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónBatavia, NY
Precio
Precio sin IVAUS$ 49,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
IluminaciónLIGHTING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Más informaciónPACK, DOMESTIC TRUCK
LANE 2 ORDER
RIDE CONTROL, NONE
INSTRUCTIONS, ENGLISH
SEAT BELT, 2"
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
RADIO READY
FAN, COOLING, STANDARD
SEAT, SUSPENSION, VINYL
257D MTL TIER 4 FINAL HRC
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, MANUAL
ROPS, ENCLOSED WITH HEAT (C2)
RUBBER BELT, 1 SPEED
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Brent Derosier
Teléfono:+1 508 482 5742
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono