Caterpillar 249D

Caterpillar 249D

Prix
49 000 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
579 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 249D
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationGWR00127
N° de stock456538
Numéro de catalogueCU4307384
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation579 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementDenver/commerce City, CO
Prix
Prix (hors TVA)49 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
ENGINEENGINE
Autres informations2015 CATERPILLAR 249D SKIDSTEER
249D CTL
AS IS / AS RECEIVED
BELT, SEAT, 3"
BUCKET, GP W/ TEETH
CAB, (A/C), (C3)
CONTROL,H/F,PROP,W
CTWT, MACH, EXT
DISPLAY,LCD CAMERA
DOOR, CAB, POLY
RADIO READY
BATTERY, HVY, DISC
FILM, RC, ANSI
PKG, PERF, (H3)
PROD LINK CELL PL6
QUICK COUPLER, ELE
RUBBER BELT, 1SPD
SEAT, AIR SUSP VIN
TRK, RBR, 320MM
USED PURHASE/ C. BARRIOT
0P0800/580/ MWL 5/8/18
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WAGNER EQUIPMENT COVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Jeff Fiscus
Téléphone:+1 303 715 8850
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone