キャタピラー 249D C1-H1

キャタピラー 249D C1-H1

価格
40,350 USD
製造年
2015
使用時間数
435 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 249D C1-H1
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーGWR00353
ユニット番号CTE00249
カタログ番号CU2515226
製造年2015
使用時間数435 h
アメリカ
所在地Salt Lake City, UT
価格
税別価格$40,350
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
ENGINEENGINE
その他情報249D CTL
INSTRUCTIONS, ENGLISH
BELT, SEAT, 2"
HYDRAULICS, PROP
SEAT, AIR SUSP VIN
QUICK CPLR, MANUAL
CAB, (C1)
PKG, PERF, (H1)
INSTRUCT,ANSI,NACD
RUBBER BELT, 1SPD
TRK, RBR, 320MM
RIDE CONTROL, NONE
CONVERSION ARR
FAN, COOLING, DMND
PROD LINK CELL PL6
BATTERY, 880CCA,HD
DISPLAY, BASIC
PRICED 11/01/17 CR
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WHEELER MACHINERY CO.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Michael Harding
電話:+1 801 978 1673
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で