Caterpillar 248B

Caterpillar 248B

Precio
19,000 USD
Año
2006
Horas de uso
3107 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 248B
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieSCL01441
Numéro D'unidadUM07339
Numero de catálogoCU4301511
Año de fabricación2006
Horas de uso3107 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSanta Rosa, CA
Precio
Precio sin IVAUS$ 19,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más información*FLOORMAT
SELF-LEVELING
*ENGINE, TIER II COMPLIANT
*BATTERY, HEAVY DUTY, 880 CCA
*BARRIER, DEBRIS
AXLE, STANDARD APPLICATION
INSTRUCTIONS, ENGLISH
*HEADLINER
BELT, SEAT, 3" SUSPENSION
*LIGHTS, REAR WORKING
*SEAT, VINYL
*CONVERSION ARRANGEMENT
*ALARM, BACK-UP
CONTROL,1-SPD,HORN,WT, DELUXE
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
*248B SKID STEER LOADER
QUICK COUPLER, MANUAL
*CUP HOLDER
*AIR CONDITIONER, (HTR/DEFROST)
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*WINDOWS, SIDE, SLIDING
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
TIRES, 12 X 16.5 10PR GALAXY
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
PETERSON TRACTOR COVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Jeff Larson
Teléfono:+1 510 357 6200
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono