Caterpillar 246D

Caterpillar 246D

Preis
35.000 USD
Baujahr
2017
Betriebsstunden
254 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 246D
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.BYF03797
GerätenummerBYF03797
KatalognummerCU4375720
Baujahr2017
Std254 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortScott City, MO
Preisangabe
Preis ohne MwSt.35.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenBATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
TWO SPEED
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
Used Equipment Department
Telefon:+1 636 3844021
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch