キャタピラー 246D

キャタピラー 246D

価格
37,000 USD
製造年
2015
使用時間数
293 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 246D
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーBYF01865
ユニット番号BYF01865
カタログ番号CU2594374
製造年2015
使用時間数293 h
アメリカ
所在地Joplin, MO
価格
税別価格$37,000
税金-
税込み価格-
Features
その他情報QUICK COUPLER, ELECTRIC
PACK, DOMESTIC TRUCK
DOOR, CAB, GLASS
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
LANE 2 ORDER
PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
TWO SPEED
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
SEAT BELT, 2"
INSTRUCTIONS, ENGLISH
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
CONVERSION ARRANGEMENT
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • 油圧システム
  • タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
  • バケット
  • コメント、その他の修理、一般的な所見
  • タイヤ
全体的な外観
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 1/2
エンジン
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red CAT ELC
  • Normal
  • None
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • 良い
油圧システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Machine is in overall very good condition. All machine systems function correctly.
タイヤ
  • 60%
  • 12-16.5
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
左フロント60
左リア60
右フロント60
右リア60
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
FABICK CAT在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Used Equipment Department
電話:+1 636 3844021
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で