キャタピラー 246D HF

キャタピラー 246D HF

価格
46,000 USD
製造年
2016
使用時間数
454 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 246D HF
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーBYF02786
ユニット番号446921
カタログ番号CU4282994
製造年2016
使用時間数454 h
アメリカ
所在地Fort Collins, CO
価格
税別価格$46,000
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
ENGINEENGINE
その他情報246D SSL TIER 4 FINAL HRC
BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000
BUCKET-GP, BOCE 72"
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERN
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
DUAL SELF LEVEL
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HIGH FLOW XPS - 32 GPM (120
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
INCLUDES:
INSTALL CAMERA
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSP. CLOTH/HEAT
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
WORKTOOL HARNESS
0P0800/ 453 MWL 1/23/18
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WAGNER EQUIPMENT CO在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Jeff Fiscus
電話:+1 303 715 8850
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で