キャタピラー 246D C3-H2

キャタピラー 246D C3-H2

価格
51,875 USD
製造年
2017
使用時間数
308 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 246D C3-H2
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーBYF03374
ユニット番号LKC02239U
カタログ番号CU2573140
製造年2017
使用時間数308 h
アメリカ
所在地Salt Lake City, UT
価格
税別価格$51,875
税金-
税込み価格-
Features
その他情報BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
ONE SPEED
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
PRICED 10/30/17 EK (CAMERA-OA WILL BE HITTING MACHINE)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, MANUAL
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TIRES, 12/16.5 GA 10PR
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WHEELER MACHINERY CO.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Michael Harding
電話:+1 801 978 1673
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で