Caterpillar 242D

Caterpillar 242D

Precio
29,400 USD
Año
2015
Horas de uso
1621 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 242D
Grupo de productosMinicargadoras
Número de serieDZT01745
Numéro D'unidadRUC0300
Numero de catálogoCU4397391
Año de fabricación2015
Horas de uso1621 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónWichita, KS
Precio
Precio sin IVAUS$ 29,400
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
IluminaciónLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
CONTROL DE AMORTIGUACIONRIDE CONTROL
CALENTADORHEATER / DEFROSTER
DESPLAZAMIENTO 2 VELOCIDADES2 SPEED TRAVEL
CUCHARÓNBUCKET
HIDRÁULICOS, FLUJO ESTÁNDARHYDRAULICS, STANDARD FLOW
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
Más informaciónWORK READY - SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE INCLUDED IN THE PRICE

CAB, (A/C), (C3)
TIRES, 10X16.5 8PR
BELT, SEAT, 2"
SEAT,AIR SUSP,CLOTH,HEAT
DISPLAY,LCD CAMERA
TWO SPEED W CNTRL
HEATER, ENG. 120V
RADIO, AM/FM,CD,BL
1000 ENGINE
FAN, COOLING, DMND
INSTRUCTIONS, ENGLISH
CONVERSION ARRGMT
INSTRUCTIONS, ANSI
QUICK COUPLER, ELE
HYDRAULICS, PRO WT
PKG, PERFORM, H2
FILM, RC, ANSI
242D SSL TIER4 FIN
DOOR, CAB, GLASS
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • neumáticos
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularFEW DECALS PEELING
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
motor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • RED
  • NORMAL
  • NONE
sistema de enfriamiento
  • RegularFINS BENT - MINOR
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
neumáticos
  • No
  • 10-16.5
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierdaCat85NoNoNo
Trasero izquierdoCat85NoNoNo
Delantera derechaCat85NoNoNo
Trasera derechaCat85NoNoNo
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
FOLEY EQUIPMENT COMPANYVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Contact Us
Teléfono:+316 943 4211
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono