Caterpillar 242D

Caterpillar 242D

Preço
49 000 USD
Ano
2016
Horas de utilização
532 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 242D
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieDZT02799
N°. de ref. de armazémEQ099091
Número de catálogoCU4393037
Ano de fabrico2016
Horas de utilização532 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaClifton Park, NY
Preço
Preço sem IVA49 000 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőes242D SSL TIER 4 FINAL HRC
BATTERY, HEAVY DUTY, DISC
CONTROL, ISO, PROP
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LANE 2 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, MANUAL
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 3"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TIRES, 12/16.5 GA 10PR
TWO SPEED
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
RADIO READY
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
Brent Derosier
Telefone:+1 508 482 5742
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone