Caterpillar 242D

Caterpillar 242D

Prix
24 000 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
2016 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 242D
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationDZT01125
N° de stock1116837
Numéro de catalogueCU2536249
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation2016 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementPark City, KS
Prix
Prix (hors TVA)24 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
RIG SAVERRIG SAVER
CANOPYOROPS
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
GODETBUCKET
CIRCUIT HYDRAULIQUE À FLUX STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
NIVELLEMENT AUTOMATIQUESELF LEVELING
Autres informationsAUXILIARY HYDRAULICS
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
LIGHTING
PRODUCT LINK
OROPS
RIG SAVER
SELF LEVELING
BUCKET
HYDRAULICS, STANDARD FLOW
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • accessoires/outils de travail
  • tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • godet
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • pneus
aspect général
  • Bien
  • BienOpen cab - front lip of canopy bent, dent in front door area
  • Bien
  • Assez bienScreen mesh damaged
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienWorn
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • OuiTaken 7-26-2017 @ 2015 hrs
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienFuel level
  • BienUpper canopy window cracked
  • Assez bienBoom lowering valve stuck
  • Bien
  • Bien2016 hrs
  • BienInstalled July 2017
  • BienSmall hole in seat back cover, seat cushion beginning to split
  • Assez bienHeat seat switch damaged
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Ouiiso 3471 2008
  • N/A
  • 1/4
moteur
  • BienServiced 7-26-2017 @ 2015 hrs
  • Bien
  • Bien
  • BienDPF
  • Bien
  • Bien
  • BienPerformed service 7-26-2017 @ 2015 hrs
  • Bien
  • BienTurbo
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
hydraulique
  • BienFloat
  • BienServiced 7-26-2017 @ 2015 hrs
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
accessoires/outils de travail
  • Non
  • Non
  • Non
  • Ouicylinders seep
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • Bienworn and dents
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • 65SS10002378
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Retail Fair
pneus
  • Non
  • Non
  • solid tires
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gauche88
Arrière gauche76
Avant droit84
Arrière droit76
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVoir l'inventaireChoisir le contact
Please Contact your local Cat Dealer
Téléphone:+1 877 228 3519
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone