Caterpillar 242D

Caterpillar 242D

Prix
26 000 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
1001 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 242D
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationDZT01164
N° de stockDZT1164A
Numéro de catalogueCU4296195
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation1001 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementLafayette, IN
Prix
Prix (hors TVA)26 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
ÉclairageLIGHTING
CANOPYOROPS
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
GODETBUCKET
CIRCUIT HYDRAULIQUE À FLUX STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Autres informationsBUCKET
HYDRAULICS, STANDARD FLOW
LIGHTING
OROPS
SELF LEVELING
AUXILIARY HYDRAULICS
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • godet
  • pneus
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienHas some scratches throughout
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienHas a few scratches
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienStep is bent
  • Oui
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreLower cushion is ripped, heated seat button is missing
  • Bien
  • Oui
  • Oui
moteur
  • Assez bienOuter is a little dirty, missing rubber cap on bottom of air box
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • NonCoolant reservoir is empty
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • None
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienRubber coating on coupler wiring is dry rotted and cracked
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • Assez bienBottom left corner has a small hole, ride side welds are worn down
  • BienHas a little play
  • Bien
  • Assez bienHas some chips and surface corrosion
  • Assez bienLower and upper pins need shimmed
  • Assez bienPins to bucket have play, bars on back of coupler are missing paint and have surface corrosion
  • Bien
pneus
  • 12-16.5
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gaucheCaterpillar00
Arrière gaucheCaterpillar00
Avant droitCaterpillar00
Arrière droitCaterpillar00
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Joshua Walker
Téléphone:+1 317 860 3355
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone