Caterpillar 242B3

Caterpillar 242B3

Cena
32 500 USD
Rok
2012
Przebieg, godzin
611 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 242B3
Grupa produktówMini ładowarki
Numer fabrycznySRS01843
Nr ew. wew.449229
Numer kataloguCU2486982
Rok produkcji2012
Godzin611 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaGypsum, CO
Wycena
Cena bez VAT32 500 $
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
HYDRAULIKA, PRZEPŁYW STSANDARDOWYHYDRAULICS, STANDARD FLOW
Dodatkowe informacje2012 CAT 242B3 SKID STEER
ENGINE,TIER4 INTERIM COMPLIANT
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
ROPS, OPEN (C1)
QUICK COUPLER, MANUAL
SELF-LEVELING
CONTROL, 1SPD, PROP AUX, DLX
FAN, COOLING, STANDARD
TIRES, 12X16.5 FOAM FILLED
BUCKET, 72" GP
AS IS/AS RECEIVED
0P0800/611 GD
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
WAGNER EQUIPMENT COPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Jeff Fiscus
Telefon:+1 303 715 8850
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon