キャタピラー 242 D

キャタピラー 242 D

価格
28,500 USD
製造年
2015
使用時間数
1122 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 242 D
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーDZT01881
ユニット番号1111951
カタログ番号CU4391228
製造年2015
使用時間数1122 h
アメリカ
所在地Grand Rapids, MI
価格
税別価格$28,500
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
照明LIGHTING
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
OROPSOROPS
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
バケットBUCKET
セルフ・レベリングSELF LEVELING
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • 油圧システム
  • タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
  • バケット
  • タイヤ
全体的な外観
  • 良いSHOWING SOME LIGHT RUST
  • 良い
  • 良い
  • 普通REAR DOOR TENDS TO BIND WHEN OPENED ALL THE WAY, HAS GOOD AMOUNT OF SCRAPES AND RUST
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通HAS SOME LIGHT SCRAPES IN FRAME, CEMENT SPLATTER ON COUPLER
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえSALE LOT CLEAN
  • はいENGINE OIL SAMPLED
  • CEMENT SPLATTER ON FRONT COUPLER, ACTUATOR AND BUCKET
安全遵守事項
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はい
  • はい
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良いCODE TO START MACHINE WRITTEN ON DASH: 1230
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いINSTALLED OCTOBER OF 2018
  • 普通SEAT HEATER IS NOT WORKING, SEAT CUSHION HAS A RIP
  • 良い
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • 1/2
  • STARTING CODE IS 1230
エンジン
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • RED
  • RUST SHOWING IN ENGINE COMPARTMENT
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
油圧システム
  • 良い
  • 普通MINOR SCRAPES IN BOTH RODS, NO LEAKS DETECTED
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通MINOR SCRAPES IN BOTH RODS, NO LEAKS DETECTED
  • いいえ
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通HAS SOME SIDE PLAY
  • 普通LOWER LINKAGE HAS SOME PLAY BUT STILL OPERATIONAL
  • 普通CEMENT SPLATTER ON COUPLER, LOCK PINS STILL OPERATIONAL
  • 0.57 yards 72 inch
  • CAT BUCKET, SERIAL ID PLATE UNREADABLE
  • CEMENT SPLATTER STUCK ON BUCKET
タイヤ
  • いいえ
  • いいえ
  • Under 50%
  • TENDS TO DIRFT LEFT FROM DIFFERENT TIRES
  • 12-16.5
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
左フロントCaterpillar412いいえはいはい
左リアPower King1240いいえはいはい
右フロントPower King412いいえはいはい
右リアPower King1960いいえはいはい
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION在庫を確認する連絡先を選んでください
Please Contact your local Cat Dealer
イギリス
電話:+1 877 228 3519
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で